Blockhobel „Dual“

Blockhobel „Dual“

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • TBY-D180
  • TBY-D270

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TBY-D180
TBY-D270
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Overall Length
(mm)
Trusco Code Mass
(g)

39.29 €

1 6 Arbeitstage 180353-6394150

43.28 €

1 6 Arbeitstage 270353-6408200

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Andere dazugehörige Artikel Single Product Set Product Einzelstück Width(mm) 60
Thickness(mm) 25 Features Structure that blows cuttings to the rear, so does not clog. TETRABLADE that cuts when pushed or pulled reduces workload. Main unit shape is non-slip coated for easy grip. 3 times the usability of a standard rasp-tooth file. Application For surface cutting of gypsum board, and calcium silicate board. (Coarse area: Up to 21 mm plate thickness supported)
Material: Grip ABS Resin + Elastomer Resin Material: Cut Surface Diecast Zinc (chrome plated surface)

Technischer Support