Teilenummer
|
---|
ED-1 |
ED-2 |
ED-3 |
ED-4 |
ED-5 |
ED-6 |
ED-7 |
ED-8 |
ED-9 |
ED-10 |
ED-11 |
ED-12 |
ED-13 |
ED-14 |
ED-15 |
ED-16 |
ED-17 |
ED-18 |
ED-19 |
ED-20 |
ED-21 |
ED-22 |
ED-23 |
ED-23-SET |
JM-1 |
JM-2 |
JM-3 |
JM-4 |
JM-5 |
JM-6 |
JM-7 |
JM-8 |
JM-9 |
JM-10 |
JM-11 |
JM-12 |
JM-13 |
JM-14 |
JM-14-SET |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Overall Length (mm) | Particle Size (#) | Single Product Set Product | Details Type | Blade Length (mm) | Shape | Trusco Code | Mass | Shape of handle | Number of included sets (piece) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51.30 € | 1 | 6 Arbeitstage | 200 | 140 | Einzelstück | ED Type | 70 | Flat (width) 11.0 × (thickness) 3.0 | 331-1716 | 49g | Square (12.5 x 4.9 mm) | - | |||
49.50 € | 1 | 6 Arbeitstage | 200 | 140 | Einzelstück | ED Type | 50 | Flat (width) 9.0 × (thickness) 2.5 | 331-1821 | 37g | Square (9.8 x 3.7 mm) | - | |||
36.87 € | 1 | 6 Arbeitstage | 175 | 140 | Einzelstück | ED Type | 50 | Flat (width) 7.0 × (thickness) 2.2 | 331-1881 | 21g | Square (7.5 x 3.2 mm) | - | |||
40.53 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 175 | 170 | Einzelstück | ED Type | 50 | Flat (width) 4.2 × (thickness) 1.8 | 331-1899 | 9g | Square (4.6 x 2.6 mm) | - | ||
35.29 € | 1 | 6 Arbeitstage | 175 | 170 | Einzelstück | ED Type | 50 | Flat (width) 7.0 × (thickness) 2.0 | 331-1902 | 20g | Square (7.7 x 3.2 mm) | - | |||
30.22 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 175 | 170 | Einzelstück | ED Type | 50 | Flat (width) 4.0 × (thickness) 2.0 | 331-1911 | 10g | Square (4.6 x 2.6 mm) | - | |||
40.48 € | 1 | 6 Arbeitstage | 200 | 170 | Einzelstück | ED Type | 70 | Flat (width) 8.0 × (thickness) 1.7 | 331-1929 | 18g | Round (φ4.6 mm) | - | |||
37.01 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 180 | 170 | Einzelstück | ED Type | 60 | Flat (width) 7.0 × (thickness) 1.5 | 331-1937 | 14g | Round (φ4.2 mm) | - | ||
24.60 € | 1 | 6 Arbeitstage | 200 | 170 | Einzelstück | ED Type | 50 | Flat (width) 6.0 × (thickness) 1.3 | 331-1945 | 10g | Round (φ3.6 mm) | - | |||
22.02 € | 1 | 6 Arbeitstage | 200 | 170 | Einzelstück | ED Type | 40 | Flat (width) 5.5 × (thickness) 1.2 | 331-1724 | 7g | Round (φ3.2 mm) | - | |||
33.04 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 175 | 170 | Einzelstück | ED Type | 30 | Flat (width) 2.5 × (thickness) 1.0 | 331-1732 | 5g | Square (3.6 x 2.0 mm) | - | ||
29.93 € | 1 | 6 Arbeitstage | 175 | 140 | Einzelstück | ED Type | 40 | Flat (width) 6.0 × (thickness) 0.8 | 331-1741 | 9g | Round (φ3.6 mm) | - | |||
29.93 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 175 | 270 | Einzelstück | ED Type | 40 | Flat (width) 6.0 × (thickness) 0.9 | 331-1759 | 9g | Round (φ3.6 mm) | - | ||
29.93 € | 1 | 6 Arbeitstage | 175 | 170 | Einzelstück | ED Type | 40 | Flat (width) 6.0 × (thickness) 0.7 | 331-1767 | 9g | Round (φ3.6 mm) | - | |||
26.98 € | 1 | 6 Arbeitstage | 200 | 270 | Einzelstück | ED Type | 40 | Flat (width) 6.0 × (thickness) 0.6 | 331-1775 | 8g | Round (φ3.6 mm) | - | |||
27.42 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 180 | 270 | Einzelstück | ED Type | 40 | Round φ1.1 | 331-1783 | 2g | Round (φ2.5 mm) | - | ||
19.05 € | 1 | 6 Arbeitstage | 175 | 170 | Einzelstück | ED Type | 50 | Round φ2.0 | 331-1791 | 5g | Round (φ2.8 mm) | - | |||
28.18 € | 1 | 6 Arbeitstage | 170 | 140 | Einzelstück | ED Type | 50 | Trapezoid (Width) 4.5 x (Thickness) 2.0 | 331-1805 | 10g | Square (4.5 x 3.2 mm) | - | |||
28.20 € | 1 | 6 Arbeitstage | 170 | 140 | Einzelstück | ED Type | 40 | Elliptical (width) 4.5 × (thickness) 3.2 | 331-1813 | 12g | Square (5.2 x 2.7 mm) | - | |||
21.12 € | 1 | 9 Arbeitstage | 175 | 170 | Einzelstück | ED Type | 40 | Elliptical (width) 3.5 × (thickness) 2.0 | 331-1830 | 7g | Round (φ3.2 mm) | - | |||
15.86 € | 2 | 6 Arbeitstage | 175 | 170 | Einzelstück | ED Type | 40 | Round φ2.5 | 331-1848 | 7g | Round (φ3.1 mm) | - | |||
16.67 € | 1 | 11 Arbeitstage | 175 | 170 | Einzelstück | ED Type | 40 | Trapezoid (Width) 4.3 x (Thickness) 1.6 | 331-1856 | 6g | Round (φ3.1 mm) | - | |||
21.69 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 175 | 170 | Einzelstück | ED Type | 40 | Knife blade (width) 4.3 × (thickness) 1.6 | 331-1864 | 6g | Round (φ3.2 mm) | - | |||
490.30 € | 23 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | - | - | Produktsatz | ED Type Set | - | - | 331-1872 | 300 g/set | - | 23 | ||
27.37 € | 1 | 6 Arbeitstage | 200 | 140 | Einzelstück | JM Type | 70 | Round φ4 | 331-5649 | 17g | Round (φ4.6 mm) | - | |||
56.61 € | 1 | 6 Arbeitstage | 200 | 140 | Einzelstück | JM Type | 30 | Flat (width) 10.6 × (thickness) 1.8 | 331-5711 | 47g | Square (12.6 x 5.2 mm) | - | |||
29.93 € | 1 | 6 Arbeitstage | 175 | 140 | Einzelstück | JM Type | 30 | Flat (width) 6.0 × (thickness) 0.9 | 331-5720 | 9g | Round (φ3.6 mm) | - | |||
44.96 € | 1 | 6 Arbeitstage | 200 | 170 | Einzelstück | JM Type | 70 | Flat (width) 8.0 × (thickness) 1.7 | 331-5738 | 20g | Round (φ4.7 mm) | - | |||
53.01 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 200 | 170 | Einzelstück | JM Type | 30 | Flat (width) 9.0 × (thickness) 1.7 | 331-5746 | 36g | Square (9.7 x 3.7 mm) | - | |||
29.93 € | 1 | 6 Arbeitstage | 175 | 170 | Einzelstück | JM Type | 30 | Flat (width) 6.4 × (thickness) 1.2 | 331-5754 | 9g | Round (φ3.6 mm) | - | |||
33.44 € | 1 | 6 Arbeitstage | 175 | 170 | Einzelstück | JM Type | 30 | Flat (width) 4.0 × (thickness) 1.4 | 331-5762 | 9g | Square (4.6 x 2.6 mm) | - | |||
21.12 € | 1 | 6 Arbeitstage | 175 | 170 | Einzelstück | JM Type | 30 | Round φ2 | 331-5771 | 6g | Round (φ2.8 mm) | - | |||
29.93 € | 1 | 6 Arbeitstage | 175 | 270 | Einzelstück | JM Type | 30 | Flat (width) 6.2 × (thickness) 1.2 | 331-5789 | 9g | Round (φ3.6 mm) | - | |||
28.18 € | 1 | 6 Arbeitstage | 175 | 270 | Einzelstück | JM Type | 30 | Flat (width) 4.0 × (thickness) 1.4 | 331-5657 | 10g | Square (4.6 x 2.7 mm) | - | |||
19.05 € | 1 | 6 Arbeitstage | 175 | 270 | Einzelstück | JM Type | 30 | Round φ1 | 331-5665 | 2g | Round (φ2.5 mm) | - | |||
40.57 € | 1 | 6 Arbeitstage | 175 | 325 | Einzelstück | JM Type | 30 | Flat (width) 7.0 × (thickness) 1.5 | 331-5673 | 20g | Square (8.4 x 4.0 mm) | - | |||
29.93 € | 1 | 6 Arbeitstage | 175 | 325 | Einzelstück | JM Type | 30 | Flat (width) 6.0 × (thickness) 0.8 | 331-5681 | 9g | Round (φ3.6 mm) | - | |||
26.38 € | 1 | 6 Arbeitstage | 175 | 325 | Einzelstück | JM Type | 30 | Flat (width) 2.5 × (thickness) 1.0 | 331-5690 | 4g | Square (3.3 x 2.2 mm) | - | |||
328.34 € | 14 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | - | - | Produktsatz | JM Type Set | - | - | 331-5703 | 315 g/set | - | 14 |
Loading...
Type | Diamant-Kataphoresefeile | Features | A high grade product that has diamonds of proper particle size deposited with proprietary electrodeposition technology into a strong array for finishing, modifications, and corner rounding of various molds. Rigorous material management allows for provision of files with highly accurate, strong and sharp edges. The product name is printed on the file and is color-coded according to the granularity to make it easy to manage and reorder. | Application | Ideal for finishing various molds, making modifications, corner rounding, and grinding of various blades. Ideal for grinding hard and brittle materials. Small diameter holes, chamfering, etc. |
---|---|---|---|---|---|
Material | Carbon tool steel |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Overall Length(mm)
Particle Size(#)
Single Product Set Product
Details Type
Blade Length(mm)
Shape
Trusco Code
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften