Teilenummer
|
---|
GBS-30 |
GBS-40 |
GBS-40-5P |
GBS-50 |
GBS-60 |
GBS-80 |
GBS-80-5P |
GBS-100 |
GBS-1000 |
GBS-120 |
GBS-1200 |
GBS-120-5P |
GBS-150 |
GBS-180 |
GBS-180-5P |
GBS-220 |
GBS-240 |
GBS-280 |
GBS-320 |
GBS-320-5P |
GBS-400 |
GBS-600 |
GBS-800 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Product granularity (P) | Number Contained In A Packet (sheet) | Number of single order units (sheet) | Trusco Code | Mass | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.85 € | 50 | 6 Arbeitstage | 30 | - | 50 | 132-1102 | 83 g/sheet | |||
1.63 € | 50 | 6 Arbeitstage | 40 | - | 50 | 132-1129 | 66 g/sheet | |||
8.59 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 40 | 5 | - | 352-0137 | 66 g/sheet | ||
1.59 € | 50 | 6 Arbeitstage | 50 | - | 50 | 132-1145 | 55 g/sheet | |||
1.43 € | 50 | 6 Arbeitstage | 60 | - | 50 | 132-1161 | 49 g/sheet | |||
1.37 € | 50 | 6 Arbeitstage | 80 | - | 50 | 132-1188 | 43 g/sheet | |||
7.32 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 80 | 5 | - | 352-0170 | 43 g/sheet | ||
1.24 € | 50 | 6 Arbeitstage | 100 | - | 50 | 132-1200 | 38 g/sheet | |||
2.24 € | 50 | 6 Arbeitstage | 1000 | 50 | - | 157-6496 | 28 g/sheet | |||
1.23 € | 50 | 6 Arbeitstage | 120 | - | 50 | 132-1226 | 37 g/sheet | |||
2.24 € | 50 | 6 Arbeitstage | 1200 | 50 | - | 157-6500 | 28 g/sheet | |||
5.70 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 120 | 5 | - | 352-0099 | 37 g/sheet | |
1.23 € | 50 | 7 Arbeitstage | 150 | - | 50 | 132-1242 | 35 g/sheet | |||
1.23 € | 50 | 7 Arbeitstage | 180 | - | 50 | 132-1111 | 35 g/sheet | |||
6.49 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 180 | 5 | - | 352-0072 | 35 g/sheet | ||
1.20 € | 50 | 6 Arbeitstage | 220 | - | 50 | 132-1137 | 31 g/sheet | |||
1.20 € | 50 | 6 Arbeitstage | 240 | - | 50 | 132-1153 | 31 g/sheet | |||
1.18 € | 50 | 6 Arbeitstage | 280 | - | 50 | 132-1170 | 30 g/sheet | |||
1.18 € | 50 | 6 Arbeitstage | 320 | - | 50 | 132-1196 | 30 g/sheet | |||
6.28 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 320 | 5 | - | 352-0021 | 30 g/sheet | ||
1.17 € | 50 | 6 Arbeitstage | 400 | - | 50 | 132-1218 | 28 g/sheet | |||
1.26 € | 50 | 6 Arbeitstage | 600 | - | 50 | 132-1234 | 28 g/sheet | |||
1.26 € | 50 | 6 Arbeitstage | 800 | 50 | - | 132-1251 | 28 g/sheet |
Loading...
Sheet Type | Schleifpapier | Usage | Handpolitur | Abrasive material | Alundum (Aluminiumoxid) |
---|---|---|---|---|---|
Width(mm) | 230 | Length(mm) | 280 | Features | Uses strong cotton cloth for base material. Suitable for removal of uneven rust, peeling of old paint, manual sharpening of base metal material, and final polishing. This product is manufactured under a strict management system based on JIS standard. (JIS R 6251 certified) Particle size P1000/P1200 is the finest grain size for glue cloth sheet for manual tasks. Can be cut for use with sanding machine. Cannot be used with water. |
Application | Vehicles, ships, structural steel, metal furniture, steel furniture, equipment, exteriors etc. Removal of rust, dirt, and burrs. Break-in polishing of foundation. Pre-coat polishing, finishing. | Specifications | JIS R6251 Standard Product (Except BS-1200) | Material (abrasive grain) | Alumina Abrasive |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Product granularity(P)
Number Contained In A Packet(sheet)
Number of single order units(sheet)
Trusco Code
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften