• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

„GP Disk Wheel“ (direkt einschraubbar / senkrechte Ausführung) 【5 Stk. pro Packung】

„GP Disk Wheel“ (direkt einschraubbar / senkrechte Ausführung)
[Features]
· For use with ordinary metal. Gap between polishing cloths is wide, preventing clogging. As the substrate is smaller than the outer diameter of the polishing cloth, the lower surface and sides can be polished at the same time.
· It has heat dissipation property, causing little or no distortion or burning of the material to be polished due to heat.
· It can be installed in a single action (screw type).
[Applications]
· Pre-plating polishing, metal surface polishing, rust removal, and deburring. Polishing woodwork and plastic.
· Tool used: disc grinder.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
GP100A-AL-40
GP100A-AL-60
GP100A-AL-80
GP100A-AL-100
GP100A-AL-120
GP100A-AL-150
GP100A-AL-180
GP100A-AL-240
GP100A-AL-320
GP100A-AL-400
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Particle Size
(#)
Number of blades
(sheet)
Trusco Code Mass

35.20 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 4080216-3161450 g/box

35.99 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 6080216-3179425 g/box

35.81 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 8080216-3187400 g/box

35.73 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10090216-3195390 g/box

35.65 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 12090216-3209380 g/box

35.62 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 15090216-3217375 g/box

35.62 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 18090216-3225375 g/box

35.62 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 24090216-3233375 g/box

35.54 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 32090216-3241365 g/box

35.51 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 40090216-3250360 g/box

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Vielblattscheibe work material Stahl allgemein / Edelstahl / Legierter Stahl / Gusseisen / Kupferwerkstoff / Aluminium / Kunststoff Outer diameter Dimensions(mm) 100
Thread Diameter(mm) M10(P1.5) Max. Rotational Speed(rpm) 13600 Blade length(mm) 15
Pcs./Box. 5 (sheet) Features For general metals. Since there is a gap between the polishing cloths, it does not cause clogging. As the substrate is smaller than the outer diameter of the polishing cloth, the lower surface and sides can be polished at the same time. It has heat dissipation property, causing little or no distortion and burning of the material to be polished due to heat. It can be installed in a single action (screw type). Application Pre-plating polishing, metal surface polishing, rust removal, deburring. Polishing of woodwork and plastic.
Maximum operating rotation speed 71.2m/s(4270m/min)

Technischer Support