Tesa Band – Band mit Antirutscheffekt

Tesa Band – Band mit Antirutscheffekt

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • 60943-BK
  • 60943-GR
  • 60943-YR
  • 60943-YR-6

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
60943-BK
60943-BK-6
60943-GR
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Color Length
(m)
Color Details Trusco Code Mass
(g)

87.94 €

2 7 Arbeitstage Schwarz18Black399-14587801 Roll

29.75 €

6 9 Arbeitstage Schwarz6Black418-48072901 Roll

87.94 €

2 6 Arbeitstage Grün18Green399-14747801 Roll

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Klebeband Width(mm) 50 Thickness(mm) 0.7
Adhesiveness 6N/10mm Tensile Strength 38.4N/10mm Features High adhesive strength that can be applied to uneven surfaces.
Application For both indoor and outdoor use. Specifications Cutting Requires Cutter Base Materials Polyvinyl chloride (lead not used)
Adhesive Acrylic Abrasive grain Mineral Particles 1 Roll

Technischer Support