Klebeband "Smart"

Klebeband "Smart"

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

4965-5

Teilenummer
4965-5
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

11.36 €

10 6 Arbeitstage 1 Roll

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Klebeband Color Transparenz Width(mm) 19
Length(m) 5 Thickness(mm) 0.2 Color Details Crystal
Adhesiveness 11.5N/10mm Tensile Strength 20N/10mm Trusco Code 418-4793
Mass(g) 27.5 Features Excellent heat and weather resistance. Excellent plasticizer resistance. Application For strong adhesion to plastics and metals.
Specifications Cutting Requires Cutter Base Materials Polyester film Adhesive Acrylic
1 Roll

Sie befinden sich auf der Seite für Klebeband "Smart", die Teilenummer ist 4965-5.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 4965-5.

Technischer Support