Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
546002-00-10X20 |
546002-00-15X20 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Width (mm) | Trusco Code | Mass (g) | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.41 € | 10 | 6 Arbeitstage | 10 | 351-8949 | 48 | 1 Roll | ||
3.64 € | 20 | 6 Arbeitstage | 15 | 351-8957 | 72 | 1 Roll |
Loading...
Product Type | Klebeband | Color | Weiße Ausführung | Length(m) | 20 |
---|---|---|---|---|---|
Thickness(mm) | 0.12 | Color Details | White | Adhesiveness | 4.1 N/10 mm (against Stainless Steel) |
Specifications | Can cut by hand | Base Materials | Non‐Woven Fabric | Adhesive | Acrylic |
Amount Of Content | 1 Roll |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Width(mm)
Trusco Code
Amount Of Content
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften