Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
M-6030 |
M-6030-50 |
M-6030-100 |
M-6030-200 |
M-6030-300 |
M-6030-500 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Width (mm) | JAN Code | Trusco Code | Mass (g) | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
260.10 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1020 | 4953871100057 | 361-5839 | 8300 | 1 Roll | ||
20.31 € | 2 | 6 Arbeitstage | 50 | 4953871102716 | 432-1391 | 400 | 1 Roll | ||
52.16 € | 2 | 6 Arbeitstage | 100 | 4953871102723 | 432-1367 | 810 | 1 Roll | ||
91.38 € | 2 | 6 Arbeitstage | 200 | 4953871102730 | 432-1375 | 1630 | 1 Roll | ||
91.78 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 300 | 4953871102747 | 432-1383 | 2440 | 1 Roll | |
144.30 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 500 | 4953871102754 | 432-1405 | 4100 | 1 Roll |
Loading...
Product Type | Klebeband | Color | Blaue Ausführung | Length(m) | 100 |
---|---|---|---|---|---|
Thickness(mm) | 0.06 | Color Details | Light blue | Adhesiveness | 1.3N/10mm |
Base Materials | Polyethylene (PE) | Adhesive | Acrylic | Amount Of Content | 1 Roll |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Width(mm)
JAN Code
Trusco Code
Amount Of Content
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften