Doppelseitiges Klebeband Nr. 513, für das Sichern von Druckplatten

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
513-25
513-50
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Width
(mm)
Trusco Code Mass
(g)
Amount Of Content

16.95 €

40 11 Arbeitstage 25377-70061911 Roll

34.98 €

20 11 Arbeitstage 50377-70143821 Roll

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Klebeband Color Weiße Ausführung Length(m) 30
Thickness(mm) 0.13 Color Details White Adhesiveness 4.4N/10mm
Features Double-sided tape suitable for affixing printing plates made from metal and rubber. Application For fixing into place metal and rubber printing plates. Specifications Cutting Requires Cutter
Base Materials Japanese paper Adhesive Acrylic Amount Of Content 1 Roll

Technischer Support