Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
5000NS-10 |
5000NS-15 |
5000NS-20 |
5000NS-30 |
5000NS-40 |
5000NS-50 |
N5000NS-30-20-0.16-PACK |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Width (mm) | Trusco Code | Mass (g) | Base Materials | Release-Paper | Second Surface Adhesive | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.80 € | 120 | 12 Arbeitstage | 10 | 361-5740 | 72.5 | Non‐Woven Fabric | - | - | 1 Roll | |||
4.20 € | 84 | 12 Arbeitstage | 15 | 361-5758 | 108.8 | Non‐Woven Fabric | - | - | 1 Roll | |||
5.60 € | 60 | 11 Arbeitstage | 20 | 325-1446 | 145 | Non‐Woven Fabric | - | - | 1 Roll | |||
10.44 € | 10 | 6 Arbeitstage | 30 | 361-5774 | 217.5 | Non‐Woven Fabric | - | - | 1 Roll | |||
13.93 € | 10 | 6 Arbeitstage | 40 | 361-5782 | 290 | Non‐Woven Fabric | - | - | 1 Roll | |||
13.96 € | 24 | 13 Arbeitstage | 50 | 325-1454 | 355 | Non‐Woven Fabric | - | - | 1 Roll | |||
205.51 € | 42 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 30 | - | - | Non-woven fabric | Release-Liner | Acrylic | 1 Box (42 Rolls) |
Loading...
Product Type | Klebeband | Color | Weiße Ausführung | Length(m) | 20 |
---|---|---|---|---|---|
Thickness(mm) | 0.16 | Color Details | White | Adhesiveness | 8.55N/10mm |
Tensile Strength | 20N/10mm | Specifications | Can cut by hand | Adhesive | Acrylic |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Width(mm)
Trusco Code
Amount Of Content
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften