• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Doppelseitiges Band, für Abdichtung gegen Wasser, hoch belastbar

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

T3400

Teilenummer
T3400
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Amount Of Content

5.15 €

10 6 Arbeitstage 1 Roll

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Klebeband Color Schwarz Width(mm) 15
Length(m) 4 Thickness(mm) 1 Adhesiveness 45.8N/20mm
Color Details Black Trusco Code 391-5069 Mass(g) 94
Features Superior in waterproofness, and securely adheres to uneven surfaces or corner parts. Application For securing collection containers and for artificial grass for verandas. Specifications Can cut by hand
Material (base) Cloth Adhesive Rubber-Based Amount Of Content 1 Roll

Sie befinden sich auf der Seite für Doppelseitiges Band, für Abdichtung gegen Wasser, hoch belastbar, die Teilenummer ist T3400.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer T3400.

Technischer Support