• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Papierklebeband Nr. 208【5-10 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
208H-12
208H-24
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Width
(mm)
Adhesiveness Tensile Strength Trusco Code

7.21 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 121.18N/10mm38.2N/10mm418-85271 Pack (10 pcs)

7.38 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 241.17N/10mm37N/10mm418-85511 Pack (5 pcs)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Klebeband Color Brauner Untergrund Length(m) 18
Thickness(mm) 0.096 Color Details Brown Mass(g) 168
Base Materials Japanese paper Adhesive Rubber-Based Cutting Method Can cut by hand
Stretch(%) 4

Technischer Support