• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Doppelseitiges Band mit Träger aus Schaumstoff, witterungsbeständig

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

241M

Teilenummer
241M
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Amount Of Content

15.08 €

5 6 Arbeitstage 1 Roll

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Klebeband Color Weiße Ausführung Width(mm) 20
Length(m) 10 Thickness(mm) 1 Color Details White
Adhesiveness 10.2N/10mm Trusco Code 322-6867 Mass(g) 70
Features The base material is strong and heat-resistant. Excellent rough surface adhesion, initial adhesion and low-temperature gluing properties. Non-toluene type. Ideal for the adhesion-combining construction method of kitchen panels. Excellent initial tack (instant adhesion properties). Double-sided tape made of special foaming material unique to the company. Application Used in tacking of various decorative panels, tiles, stones etc. during interior and exterior construction. Specifications Cutting Requires Cutter
Base Materials Special Foam Adhesive Acrylic Amount Of Content 1 Roll

Sie befinden sich auf der Seite für Doppelseitiges Band mit Träger aus Schaumstoff, witterungsbeständig, die Teilenummer ist 241M.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 241M.

Technischer Support