Klebeband Nr. 8371, aus Aluminiumfolie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

8371-50X10

Teilenummer
8371-50X10
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Amount Of Content

8.71 €

10 6 Arbeitstage 1 Roll

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Klebeband Color Schwarz Width(mm) 50
Length(m) 10 Thickness(mm) 0.1 Adhesiveness 22.06N/25mm
Tensile Strength 78.5/25mm Color Details Silver Trusco Code 419-6457
Mass(g) 180 Features Matte surface type. Strong acrylic adhesive tape with excellent weather, heat, and cold resistance applied to an aluminum foil base. Application For making duct seams airtight and securing floor heating heat pipes.
Specifications Can cut by hand Base Material Aluminum Foil Adhesive Agent Material Acrylic
Amount Of Content 1 Roll

Sie befinden sich auf der Seite für Klebeband Nr. 8371, aus Aluminiumfolie, die Teilenummer ist 8371-50X10.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 8371-50X10.

Technischer Support