Doppelseitiges Textilband Nr. 711, Textilträger

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
711-25X25
711-50X25
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Width
(mm)
Trusco Code Mass
(g)
Amount Of Content

14.88 €

5 6 Arbeitstage 25419-63925001 Roll

24.35 €

5 6 Arbeitstage 50419-641410201 Roll

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Klebeband Color Weiße Ausführung Length(m) 25
Thickness(mm) 0.5 Adhesiveness 11.76N/25mm Color Details White
Features It has excellent initial adhesiveness. Highly weather resistance and fine workability. Application For fixing carpets, wire protectors and indoor/outdoor posters. Specifications Can cut by hand
Base Material Staple fiber Adhesive Agent Material Rubber-Based Amount Of Content 1 Roll

Technischer Support