• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Innensechskantschlüssel, T-Griff

Innensechskantschlüssel, T-Griff

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

13307

Teilenummer
13307
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

14.26 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Ausführung T Tip Type Standardausführung Width across flat dimension(mm) 4
Single Product/Set Classification Einzelstück Overall length (L dimension)(mm) 233 JAN Code 4013288096500
Trusco Code 411-6682 Mass(g) 46.3 Features Easy to grip T shaped handle. Wera's exclusive Hex-Plus surface contact structure allows long-life for screws, avoiding damage to the inner part of the hexagonal head. Enhance your work efficiency with the high torque capability of this tool.
Overall Width(mm) 70

Technischer Support