• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

„Catcher-Schlüssel“ (mit Federstahl- und Stahlkugeln)【1-9 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
AQ0150
AQ0200
AQ0250
AQ0300
AQ0400
AQ0500
AQ0600
AQ0800
AQ1000
AQ1200
AQ1400
AQ1700
AQ1900
AQK0300
AQK0400
AQK0500
AQK0600
AQK0800
AQK1000
AQKS910
AQKS-710
AZKS910
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Width across flat dimension
(mm)
Single Product/Set Classification Overall length (L dimension)
(mm)
Hex bar wrench underneck length (H dimension) L-shape only
(mm)
Set Content
(mm)
Set Content
(piece)
Abstract Catcher Ball JAN Code Trusco Code Mass Features Accessory Hardness Ordering Unit

5.95 €

1 6 Arbeitstage 1.5Einzelstück9014---NA-323-16231.4gIts material is ultra-strong alloy steel.---

5.95 €

1 6 Arbeitstage 2Einzelstück10016---NA-323-16313.0gIts material is ultra-strong alloy steel.---

6.11 €

1 6 Arbeitstage 2.5Einzelstück11218---NA-323-16405.2gIts material is ultra-strong alloy steel.---

6.11 €

1 6 Arbeitstage -Einzelstück12620----4992676000698431-02098.8--HRC55~591 pc.

6.83 €

1 6 Arbeitstage -Einzelstück14223----4992676000704431-021716--HRC55~591 pc.

8.02 €

1 6 Arbeitstage -Einzelstück16028----4992676000711431-022530--HRC55~591 pc.

10.56 €

1 6 Arbeitstage -Einzelstück18032----4992676000728431-023350--HRC54~581 pc.

13.41 €

1 6 Arbeitstage -Einzelstück20036----4992676000735481-0881100--HRC54~581 pc.

18.33 €

1 6 Arbeitstage -Einzelstück22440----4992676000742481-0899178--HRC54~581 pc.

27.65 €

1 6 Arbeitstage -Einzelstück25045----4992676000759481-0902290--HRC54~581 pc.

35.23 €

1 6 Arbeitstage -Einzelstück28056----4992676000766481-0911448--HRC54~581 pc.

60.27 €

1 6 Arbeitstage -Einzelstück32063----4992676034242481-0929754--HRC54~591 pc.

80.08 €

1 6 Arbeitstage -Einzelstück36070----4992676034211481-09371055--HRC54~581 pc.

6.75 €

3 6 Arbeitstage 3Einzelstück12620---Available-323-53359.0gIts material is ultra-strong alloy steel.---

7.30 €

1 6 Arbeitstage 4Einzelstück14223---Available-323-534316.0gIts material is ultra-strong alloy steel.---

8.65 €

1 6 Arbeitstage 5Einzelstück16028---Available-323-535130.0gIts material is ultra-strong alloy steel.---

11.35 €

1 6 Arbeitstage 6Einzelstück18032---Available-323-536050.0gIts material is ultra-strong alloy steel.---

14.44 €

1 6 Arbeitstage 8Einzelstück20036---Available-323-5378100.0gIts material is ultra-strong alloy steel.---

19.84 €

1 6 Arbeitstage 10Einzelstück22440---Available-323-5386180.0gIts material is ultra-strong alloy steel.---

82.70 €

1 6 Arbeitstage 1.5 ~ 10Produktsatz--1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、109Long Type No / Yes -288-2329420 g/setIts material is ultra-strong alloy steel.Holder--

49.14 €

7 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1.5 ~ 6Produktsatz--1.5、2、2.5、3、4、5、67Long Type No / Yes -396-0854130 g/setIts material is ultra-strong alloy steel.Holder--

63.54 €

9 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1.5 ~ 10Produktsatz--1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、109Short Type No / Yes -325-8688280 g/setIts material is ultra-strong alloy steel.Holder--

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type L-förmiger Sechskantschlüssel Tip Type Kugelkopf Material Ultra-strong alloy steel

Technischer Support