• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Diamant-Schleifstift für Innenbearbeitung

Diamant-Schleifstift für Innenbearbeitung
  • Mengenrabatt
[Features]
· Shank diameters of 3 mm.
· Knoop hardness is about 7,000 (the hardest material on earth) so it can be used for most workpieces such as metals, marble, glass, etc. Most suited for workpieces with high hardness such as ceramic materials. However, since diamond does not withstand heat, it is not suitable for machining that involves production of large amounts of heat (HSS, etc.).
[Applications]
· Applicable workpiece materials: Carbide alloy, glass, ceramic, rubber, plastic, stone, concrete, ferrite and other nonferrous metals.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
INT-005D
INT-010D
INT-015D
INT-020D
INT-025D
INT-030D
INT-030DL
INT-035D
INT-035DL
INT-040D
INT-040DL
INT-050D
INT-055D
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Particle Size
(#)
Details Type blade diameter
(mm)
Blade Length
(mm)
Overall Length
(mm)
Body
(mm)
Max. Rotational Speed
(rpm)
Trusco Code Mass

9.03 €

1 6 Arbeitstage 325Standard Type0.54507.580000171-12882.1g

9.03 €

1 6 Arbeitstage 200Standard Type1650680000171-12962.1g

9.03 €

1 9 Arbeitstage 200Standard Type1.5650680000171-13002.3g

9.29 €

1 6 Arbeitstage 200Standard Type2650680000171-13182.3g

9.29 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 120Standard Type2.5650680000171-13262.4g

10.18 €

1 6 Arbeitstage 120Standard Type3650680000171-13342.6g

10.36 €

1 6 Arbeitstage 120Long Type3680610000285-99474.2g

9.55 €

1 6 Arbeitstage 120Standard Type3.5650-70000171-13422.8g

10.55 €

1 6 Arbeitstage 120Long Type3.5680-10000285-99554.4g

11.14 €

1 6 Arbeitstage 120Standard Type4650-70000171-13512.9g

11.25 €

1 6 Arbeitstage 120Long Type4680-10000285-99634.5g

12.22 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 120Standard Type5650-70000171-13773.2g

11.14 €

1 6 Arbeitstage 120Standard Type5.5650-70000171-13853.4g

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Classification Interner Schleifstein Type Diamantscheibe, Profildorn Shape mit Zylinder
Material/abrasive Diamant Shaft Diameter(mm) 3 Features Shank diameters of 3 mm.

Technischer Support