• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

„Diamant-Trennscheibe“ (Galvanikbindung)

„Diamant-Trennscheibe“ (Galvanikbindung)
[Features]
· The electrodeposition type has greater protrusion of diamond abrasive grains and features significant concentration to deliver superior grinding force.
[Applications]
· Ideal for groove milling and cutting of substrates, etc., made from hard and brittle materials (carbide alloy, ceramic, stone, glass, and silicon).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
14015
14045
14060
14064
14065
14081
14083
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Particle Size
(#)
blade diameter
(mm)
Max. Rotational Speed
(rpm)
Thickness
(mm)
Trusco Code Mass
(g)

53.64 €

1 6 Arbeitstage 13016200000.20297-41188

51.49 €

1 6 Arbeitstage 13019200000.55297-412612

55.88 €

1 6 Arbeitstage 24022200000.30297-413412

65.72 €

1 6 Arbeitstage 20022200000.50297-414212

75.55 €

1 6 Arbeitstage 40024200000.22297-415111

104.00 €

1 6 Arbeitstage 10030130000.30297-416912

129.16 €

1 6 Arbeitstage 10045100000.35297-417713

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Classification Kataphorese-Stange Type Diamantscheibe, Profildorn Shape Flach
Material/abrasive Diamant Shaft Diameter(mm) 3 Overall Length(mm) 47
Features The electrodeposition type has greater protrusion of diamond abrasive grains and features significant concentration to deliver superior grinding force. Application Ideal for groove milling and cutting of substrates, etc., made from hard and brittle materials (cemented carbide, ceramic, stone, glass, and silicon).

Technischer Support