Extraktor (quadratisch), EX-809K

Extraktor (quadratisch), EX-809K
[Features]
· Used for removing damaged bolts, pipes, etc.
· The square model can be used for both left and right hand bolt screws.
· It is applicable to both left and right bolt screws.
[Applications]
· When the cross hole or slit in the head of a machine screw is damaged.
· For removal of hex bolts with crushed heads or broken bolts.
· For the extraction of things like bolts and pipes that had broken inside.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

EX-802K

Teilenummer
EX-802K
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

4.42 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tap Type Umbau-/Abnehmwerkzeug Overall Length L(mm) 60 Original Diameter(mm) 5.6
Dimensions of pilot hole for bolt to use(mm) 3.3 Tip diameter(mm) 2.5 Compatible Tap Handle TH-6
Used Bolt Screw(mm) 6.4~8.0 Trusco Code 231-8717 Mass(g) 10
Application When the plus or minus groove in the head of a machine screw is damaged Application 2 For removal of hex bolts with crushed head or broken bolts Application 3 For extracting folded bolts and pipes
Specifications Applicable to both Left and Right Bolt Screw Material Medium carbon steel (S45C)

Sie befinden sich auf der Seite für Extraktor (quadratisch), EX-809K, die Teilenummer ist EX-802K.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer EX-802K.

Technischer Support