„Abziehvorrichtung, Satz“ (Spiralmodell) 【6 Stk. pro Packung】

„Abziehvorrichtung, Satz“ (Spiralmodell)
  • Mengenrabatt
[Features]
· Bolts that are broken inside screw holes can be extracted without damaging the screw holes.
[Applications]
· For the extraction of things like bolts and pipes that had broken inside.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

EXS-1816S

Teilenummer
EXS-1816S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

54.09 €

6 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tap Type Umbau-/Abnehmwerkzeug Case Resin case Number of included sets(piece) 6
Trusco Code 231-9381 Application For extracting folded bolts and pipes Specifications Spiral Type (for Right Handed Bolt Threads Only)
Material Medium carbon steel (S45C) Mass 500 g/set Set Content EX-801 EX-802 EX-803 EX-804 EX-805A EX-806A

Sie befinden sich auf der Seite für „Abziehvorrichtung, Satz“ (Spiralmodell) , die Teilenummer ist EXS-1816S.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer EXS-1816S.

Technischer Support