Teilenummer
|
---|
EX-801 |
EX-802 |
EX-803 |
EX-804 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Overall Length L (mm) | Original Diameter (mm) | Dimensions of pilot hole for bolt to use (mm) | Tip diameter (mm) | Compatible Tap Handle | Used Bolt Screw (mm) | Trusco Code | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.55 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 50 | 4.5 | 2.5 | 1.8 | TH-6 | 4.8–6.4 | 231-8687 | 5 | ||
4.25 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 60 | 5.6 | 3.3 | 2.5 | TH-6 | 6.4~8.0 | 231-8709 | 10 | ||
4.85 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 68 | 7.3 | 4.5 | 3.5 | TH-6 | 8.0~11.0 | 231-8725 | 15 | ||
5.89 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 76 | 8.7 | 6.5 | 5.0 | TH-10 | 11.0~14.0 | 231-8741 | 30 |
Loading...
Tap Type | Umbau-/Abnehmwerkzeug | Application | For extracting folded bolts and pipes | Specifications | Spiral Type (for Right Handed Bolt Threads Only) |
---|---|---|---|---|---|
Material | Medium carbon steel (S45C) |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Overall Length L(mm)
Original Diameter(mm)
Dimensions of pilot hole for bolt to use(mm)
Tip diameter(mm)
Compatible Tap Handle
Used Bolt Screw(mm)
Trusco Code
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften