Geklapptes Werkzeug zum Abnehmen von Gewinden, 4 Greifer (für 4 Rillen) , Wechselgreifer【4 Stk. pro Packung】

Geklapptes Werkzeug zum Abnehmen von Gewinden, 4 Greifer (für 4 Rillen) , Wechselgreifer
  • Mengenrabatt
A tool that extracts broken taps when broken partway through threading without damaging the screw threads. The claw uses a special steel wire with high torsion strength that is not easily broken, so it can be used to easily remove broken taps which have caught strongly. Even if the claw is broken, it can be used repeatedly until it becomes too short. Also, since it can be simply exchanged with a replacement jaw, it is extremely economical. Dedicated for hand tapping.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

PT4-6K

Teilenummer
PT4-6K
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

17.38 €

4 Stk. pro Packung

1 Packung Versand am selben Tag

Auf Lager

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tap Type Umbau-/Abnehmwerkzeug Details Type Folded Tap Removal Tool, 4 Claws (For 4 Grooves) Switching Claw Applicable Tapped Dimensions 6mm(1/4)
Number of included sets(piece) 4 Trusco Code 231-9136 Application For extracting folded hand tap
Material Medium carbon steel (S45C) Mass 5 g/set Tap handle for use TH-6

Sie befinden sich auf der Seite für Geklapptes Werkzeug zum Abnehmen von Gewinden, 4 Greifer (für 4 Rillen) , Wechselgreifer, die Teilenummer ist PT4-6K.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer PT4-6K.

Technischer Support