Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
PT3-8K
Tap Type | Umbau-/Abnehmwerkzeug | Details Type | Folded Tap Removal Tool, 3 Claws (For 3 Grooves) Switching Claw | Applicable Tapped Dimensions | 8mm(5/16) |
---|---|---|---|---|---|
Number of included sets(piece) | 3 | Trusco Code | 231-9071 | Application | For extracting folded hand tap |
Material | Medium carbon steel (S45C) | Mass | 2 g/set | Tap handle for use | TH-10 |
Sie befinden sich auf der Seite für Geklapptes Werkzeug zum Abnehmen von Gewinden, 3 Greifer (für 3 Rillen) , Wechselgreifer, die Teilenummer ist PT3-8K.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer PT3-8K.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften