Gewindebohrerhalter (aus Eisen)

Gewindebohrerhalter (aus Eisen)
[Features]
· A straight-type handle for hand tap and hand reamer.
· The body is made of iron, stronger and more durable than zinc die casting.
[Applications]
· For tapping.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TH-25T

Teilenummer
TH-25T
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

64.07 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Nominal M10~25 Tap Type Windeisen Overall Length L(mm) 460
Trusco Code 400-9177 Mass(g) 1030 Application For tapping
Material Ductile cast iron (FCD45) Applicable Tapped Square Portion 6.0~16

Sie befinden sich auf der Seite für Gewindebohrerhalter (aus Eisen) , die Teilenummer ist TH-25T.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TH-25T.

Technischer Support