• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Punkthahn (für metrische Schrauben)

Punkthahn (für metrische Schrauben)
[Features]
· High-speed tapping is possible.
· Oxidization treated.
[Applications]
· For through hole finish work.
· Work materials: General steel, low-medium carbon steel, alloy steel.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
T-H-PO-M5X0.8
T-H-PO-M6X1.0
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nominal Pitch
(mm)
Overall Length L
(mm)
Thread Length
(mm)
shank diameter
(mm)
Pilot Hole Dia.
(mm)
Trusco Code

8.06 €

1 6 Arbeitstage M50.860165.54.2391-2981

8.59 €

1 6 Arbeitstage M61621965.0391-2990

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Screw Types Meter Chamfer threads 5P Tool Material Type Vanadium HSS-Stahl
work material Stahl mit geringem Kohlenstoffanteil (Kohlenstofflegierung weniger als 0,25 %) / Stahl mit mittelmäßigem Kohlenstoffanteil (Anteil zwischen 0,25 bis 0,45 %) / Legierter Stahl (SCM) / Stahlguss (SC) Tap Type Punktgewindebohrer Hole type Für Durchgangsbohrung
Shank square part(mm) 4.5 Other Work Materials General Steel, Low/medium Carbon Steel, Alloy Steel Application For through hole finish work
Surface Treatment Oxidizing Material High-Speed Steel (HSS-E) Accuracy JIS2 Grade

Technischer Support