• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

T-Typ T33MOR-Spitze

T-Typ T33MOR-Spitze
[Merkmale]
Werkstoffe: Cermet, Hartmetallsorte K10, Hartmetallsorte M20
Anzahl der verwendeten Ecken: 6

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
T33MOR-NK1010
T33MOR-NK2001
T33MOR-NK2020
T33MOR-NK3030
T33MOR-NK6060
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
work material Coating Y/N Coating Type Material Details Edge Shape

12.84 €

12 6 Arbeitstage -N/AOhne BeschichtungCarbide K10 typeSharp edge

14.02 €

12 6 Arbeitstage Stahl allgemein[○] / Gusseisen[○]N/AOhne BeschichtungCermetHoning Edge

12.84 €

12 6 Arbeitstage Stahl allgemein[○] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○]N/AOhne BeschichtungCarbide M20 typeHoning Edge

18.75 €

12 5 Arbeitstage Stahl allgemein[○] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○]VerfügbarTiNCarbide M20 typeHoning Edge

23.44 €

12 5 Arbeitstage Edelstahl[○]VerfügbarTiAlNCarbide M20 typeHoning Edge

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Number Contained In A Packet(Piece) 12 Number of operating corners 6

Technischer Support