• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Scheibenbürste / Aufgesetzte Rundbürste, vermessingter Stahldraht (Schaftlänge 3 mm)

Scheibenbürste / Aufgesetzte Rundbürste, vermessingter Stahldraht (Schaftlänge 3 mm)
[Features]
· Can be used with commercially available electric drills.
· Easily changed due to having shaft.
[Applications]
· For polishing, removing rust from and deburring metal surfaces, and for peeling off coatings.
· Electric drill and desktop drilling machine. (Use below maximum operating revolutions)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TB-6201
TB-6211
TB-6221
TB-6231
TB-6241
TB-6251
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Outer Diameter
(mm)
Hair length
(mm)
Fitting Diameter
(mm)
Trusco Code Mass
(g)

11.52 €

3 6 Arbeitstage 32620259-010740

11.98 €

3 6 Arbeitstage 38920259-011543

15.20 €

3 9 Arbeitstage 501226259-012360

16.11 €

1 6 Arbeitstage 6516.532259-013185

16.85 €

3 6 Arbeitstage 751937259-0140115

18.55 €

3 6 Arbeitstage 1003138259-0158140

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Radbürste Wire diameter(mm) 0.25 Shaft Diameter(mm) 6
Shaft length(mm) 35 Hair material Gold Plating Max. Rotational Speed(rpm) 3000
Fitting Width(mm) 12 Features Can be used with commercially available electric drills. Application For polishing, removing rust from and deburring metal surfaces, and for peeling off coatings.
Specifications Gold Plating 0.25 mm x 4 pcs

Technischer Support