Teilenummer
|
---|
TB-6303 |
TB-6313 |
TB-6323 |
TB-6333 |
TB-6343 |
TB-6353 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Outer Diameter (mm) | Hair length (mm) | Trusco Code | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.91 € | 3 | 6 Arbeitstage | 32 | 6 | 329-1367 | 19 | ||
15.28 € | 3 | 6 Arbeitstage | 38 | 9 | 329-1375 | 27 | ||
17.30 € | 3 | 6 Arbeitstage | 50 | 12 | 329-1383 | 44 | ||
15.02 € | 3 | 6 Arbeitstage | 65 | 16.5 | 329-1391 | 69 | ||
15.81 € | 3 | 6 Arbeitstage | 75 | 19 | 329-1405 | 94 | ||
20.67 € | 3 | 6 Arbeitstage | 100 | 31 | 329-1413 | 114 |
Loading...
Product Type | Radbürste | Wire diameter(mm) | 0.3 | Thickness(mm) | 12 |
---|---|---|---|---|---|
Hole Diameter(mm) | 10 | Max. Rotational Speed(rpm) | 3000 | Features | Brush has a circular shape, with the hairs planted outwards in a radial shape. |
Application | For deburring, polishing, and cleaning metal surfaces. | Material: abrasive | Stainless Steel |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Outer Diameter(mm)
Hair length(mm)
Trusco Code
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften