Teilenummer
|
---|
TB-6304 |
TB-6314 |
TB-6324 |
TB-6334 |
TB-6344 |
TB-6354 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Outer Diameter (mm) | Hair length (mm) | Trusco Code | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.18 € | 3 | 6 Arbeitstage | 32 | 6 | 329-1243 | 19 | ||
14.39 € | 1 | 9 Arbeitstage | 38 | 9 | 329-1251 | 24 | ||
14.61 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 50 | 12 | 329-1260 | 39 | |
16.17 € | 3 | 6 Arbeitstage | 65 | 16.5 | 329-1278 | 59 | ||
17.65 € | 3 | 6 Arbeitstage | 75 | 19 | 329-1286 | 79 | ||
17.78 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 100 | 31 | 329-1294 | 99 |
Loading...
Product Type | Radbürste | Wire diameter(mm) | 0.15 | Thickness(mm) | 12 |
---|---|---|---|---|---|
Hole Diameter(mm) | 10 | Max. Rotational Speed(rpm) | 3000 | Features | Brush has a circular shape, with the hairs planted outwards in a radial shape. |
Application | For deburring, polishing, and cleaning metal surfaces. | Material: abrasive | Brass |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Outer Diameter(mm)
Hair length(mm)
Trusco Code
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften