• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Industriebürste „Rough Tough“

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
30302
30304
30305
30308
30310
30311
30312
30314
30316
30317
30318
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Outer Diameter
(mm)
Wire diameter
(mm)
Shaft length
(mm)
Max. Rotational Speed
(rpm)
Trusco Code Mass
(g)

46.65 €

1 6 Arbeitstage 200.152022000383-343750

43.18 €

1 6 Arbeitstage 200.262022000335-221850

38.31 €

1 6 Arbeitstage 200.352022000335-222660

52.05 €

1 6 Arbeitstage 230.151720000383-344570

41.58 €

1 6 Arbeitstage 230.261720000335-223475

39.48 €

1 6 Arbeitstage 230.351720000335-224275

37.41 €

1 6 Arbeitstage 230.51720000383-345380

71.37 €

1 6 Arbeitstage 300.151520000383-3461120

56.71 €

1 6 Arbeitstage 300.261520000335-2251120

47.18 €

1 6 Arbeitstage 300.351520000335-2269120

47.18 €

1 6 Arbeitstage 300.51520000383-3470120

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Endbürste Shaft Diameter(mm) 6 Hair material Steel Wire
Hair length(mm) 29 Features The proprietary high-carbon steel wire sustains a long lifetime with excellent safety and grind performance. Application Cylinder hole and inside surface deburring, paint removal and surface processing.

Technischer Support