Teilenummer
|
---|
11310 |
11311 |
11316 |
11317 |
11318 |
11319 |
11331 |
11332 |
11334 |
11346 |
11348 |
11361 |
11362 |
11363 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Outer Diameter (mm) | Wire diameter (mm) | Hair length (mm) | Max. Rotational Speed (rpm) | Trusco Code | Mass (g) | Fitting Diameter (mm) | Fitting Width (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56.33 € | 1 | 6 Arbeitstage | 32 | 0.2 | 7 | 20000 | 335-1351 | 40 | 20 | 11 | ||
50.20 € | 1 | 6 Arbeitstage | 32 | 0.26 | 7 | 20000 | 383-3127 | 50 | 20 | 11 | ||
78.87 € | 1 | 6 Arbeitstage | 38 | 0.15 | 10 | 20000 | 383-3135 | 55 | 20 | 12 | ||
64.08 € | 1 | 6 Arbeitstage | 38 | 0.2 | 10 | 20000 | 335-1360 | 55 | 20 | 12 | ||
52.74 € | 1 | 6 Arbeitstage | 38 | 0.26 | 10 | 20000 | 383-3143 | 55 | 20 | 12 | ||
50.25 € | 1 | 6 Arbeitstage | 38 | 0.35 | 10 | 20000 | 383-3151 | 55 | 20 | 12 | ||
87.80 € | 1 | 6 Arbeitstage | 50 | 0.15 | 13 | 15000 | 383-3160 | 80 | 24 | 12 | ||
71.63 € | 1 | 6 Arbeitstage | 50 | 0.2 | 13 | 15000 | 335-1378 | 80 | 24 | 12 | ||
65.50 € | 1 | 6 Arbeitstage | 50 | 0.35 | 13 | 15000 | 383-3178 | 90 | 24 | 12 | ||
76.88 € | 1 | 6 Arbeitstage | 63 | 0.2 | 19 | 15000 | 335-1386 | 110 | 24 | 12 | ||
72.07 € | 1 | 6 Arbeitstage | 63 | 0.35 | 19 | 15000 | 383-3186 | 130 | 24 | 12 | ||
101.76 € | 1 | 6 Arbeitstage | 76 | 0.15 | 23 | 15000 | 383-3194 | 150 | 28 | 14 | ||
84.70 € | 1 | 6 Arbeitstage | 76 | 0.2 | 23 | 15000 | 335-1394 | 150 | 28 | 14 | ||
74.74 € | 1 | 6 Arbeitstage | 76 | 0.35 | 23 | 15000 | 383-3208 | 150 | 28 | 14 |
Loading...
Product Type | Radbürste | Shaft Diameter(mm) | 6 | Shaft length(mm) | 30 |
---|---|---|---|---|---|
Hair material | Steel Wire | Features | The proprietary high-carbon steel wire sustains a long lifetime with excellent safety and grind performance. | Application | Deburring, rust removal, paint removal, film removal. |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Outer Diameter(mm)
Wire diameter(mm)
Hair length(mm)
Max. Rotational Speed(rpm)
Trusco Code
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften