• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Industriebürste mit DISC-CENTER®

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
26117
26185
26236
26501
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Outer Diameter
(mm)
Thickness
(mm)
Hole Diameter Hair length
(mm)
Max. Rotational Speed
(rpm)
Trusco Code Mass
(g)
Compatible adapters

67.93 €

1 9 Arbeitstage 100135/8 (Inch)2218000383-3364220F

130.16 €

1 6 Arbeitstage 250182 (Inch)434500383-339916004M

212.07 €

1 6 Arbeitstage 300182 (Inch)573600383-340223004M

62.51 €

1 6 Arbeitstage 15067/8 (Inch)3812000383-3429200F

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Radbürste Wire diameter(mm) 0.5 Features The proprietary high-carbon steel wire sustains a long lifetime with excellent safety and grind performance.
Application Deburring, weld surface finishing, scale removal, casting fin removal. Material: abrasive High Carbon Steel

Technischer Support