Drahtwickelwerkzeug (Wellendurchmesser 3 mm)

Drahtwickelwerkzeug (Wellendurchmesser 3 mm)

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
[Features]
· A deburring tool with the displayed amount of piano wires bundled.
· Featuring a shape with the resilience and rigidity of piano wire that can be used for deburring.
[Applications]
· Using the surface roughness of the piano wire, it is optimal for finishing aluminum and general metals/plastics.
· For deburring of aluminum die-casting and various cast products.
· Used for removing burrs after cutting and pressing.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
51661
51662
51663
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzahl der Adern Trusco Code Masse
(g)

40.18 €

1 10 Arbeitstage 4 lines297-48197.7

39.78 €

1 6 Arbeitstage 6 Lines297-48278

40.20 €

1 6 Arbeitstage 12 lines297-48358.9

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Artikelausführung Gedrehte Bürste Außen-ø(mm) 4 Drahtdurchmesser(mm) 0.8
Wellendurchmesser(mm) 3 Klingenlänge(mm) 30 Achslänge(mm) 40
Max. Drehzahl(rpm) 14000 Anwendung Using the surface roughness of the piano wire, it is optimal for finishing aluminum and general metals/plastics. Eigenschaften A deburring tool with the displayed amount of piano wires bundled.

Technischer Support