Edelstahl-Winkelwagen (SUS430)

Edelstahl-Winkelwagen (SUS430)
[Features]
· Bites into support beam and shelf enclosure with tightening, and strength and stability are improved by employing a special shake-prevention tool.
· Both front and rear sides of shelves are usable and can be moved with a 50 mm pitch.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SUS4-511A

Teilenummer
SUS4-511A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Amount Of Content

383.67 €

1 7 Arbeitstage 1 unit

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Frontage(mm) 640 Depth(mm) 440 Height(mm) 800
Maximum Load(kg/unit) 80 Uniform Load Capacity(kg/stage) 30 Trusco Code 503-4442
Number of Steps(Level) 3 Features Bites into support beam and shelf enclosure with tightening, and strength and stability are improved by employing a special shake-prevention tool. Flexible STD-75NU
With freely stopper STD-75NUS Shelf Board Shelf With Spill Preventer (With Vibration Damping Bracket) Shelf Board Adjustment Pitch(mm) 50
Spill Preventer Height(mm) 50 Caster Swivel Type 75 mm (2 Pieces) Swivel Type (with Stopper) 75 mm (2 Pieces) Mass(g) 9000
Main Body Material Stainless Steel (SUS430) Caster Bracket Material Steel Wheel Material Nylon
Amount Of Content 1 unit

Sie befinden sich auf der Seite für Edelstahl-Winkelwagen (SUS430) , die Teilenummer ist SUS4-511A.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SUS4-511A.

Technischer Support