Werkzeugbehälter Lagerhalter 2–6 Teile

Werkzeugbehälter Lagerhalter 2–6 Teile
  • Mengenrabatt
[Features]
· It allows easy attachment/detachment to/from the machine in tooling replacement, also allows easy movement.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

NT-40-3

Teilenummer
NT-40-3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Amount Of Content

101.46 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1 unit

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Other Option Number of storage holders NT-40: 3 pcs Trusco Code 505-0383
Width dimension(mm) 265 Depth(mm) 150 Height Dimension(mm) 188
Features It allows easy attachment/detachment to/from the machine in tooling replacement, also allows easy movement. Mass(g) 1500 Amount Of Content 1 unit

Sie befinden sich auf der Seite für Werkzeugbehälter Lagerhalter 2–6 Teile, die Teilenummer ist NT-40-3.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer NT-40-3.

Technischer Support