• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Diamant-Galvanikscheibe zum Schneiden und Polieren

Diamant-Galvanikscheibe zum Schneiden und Polieren
[Features]
· For cutting and polishing.
· Offset type.
· It is possible to electrodeposit, cut and polish diamonds on the front and back of the board at the same time.
· For finish polishing.
[Applications]
· For cutting and grinding roof tile, marble, FRP, refractory brick, glass, granite, etc.
· Tool used: disc grinder.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

UFO-2

Teilenummer
UFO-2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

87.75 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Particle Size(#) 60 Outer Diameter(mm) 100 Thickness(mm) 14
Hole Diameter(mm) 15 Max. Rotational Speed(rpm) 15000 Trusco Code 171-4457
Mass(g) 91.8 Features For cutting and polishing. It is offset type. It is possible to electrodeposit, cut and polish diamonds on the front and back of the board at the same time. For final polishing. Application Polishing/cutting of roof tile, marble, FRP, refractory brick, glass, granite, etc. Tool used: Disc grinder.

Sie befinden sich auf der Seite für Diamant-Galvanikscheibe zum Schneiden und Polieren, die Teilenummer ist UFO-2.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer UFO-2.

Technischer Support