• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Diamant-Galvanisierungsscheibe zum Endpolieren

Diamant-Galvanisierungsscheibe zum Endpolieren
[Features]
· For finish polishing.
· Molded to a rounded shape and thus can smoothly finish hard and brittle workpieces.
[Applications]
· Grinding of tile, marble, FRP, refractory brick, glass, granite, etc.
· Tool used: disc grinder.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

UFO-1A

Teilenummer
UFO-1A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

93.56 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Particle Size(#) 60 Outer Diameter(mm) 102 Thickness(mm) 10
Hole Diameter(mm) 15 Max. Rotational Speed(rpm) 15000 Trusco Code 171-4449
Mass(g) 104.2 Features For finish grinding. Molded to a rounded shape and thus can smoothly finish hard and fragile workpieces. Application Polishing of roof tile, marble, FRP, refractory brick, glass, granite, etc. Tool used: Disc grinder.

Sie befinden sich auf der Seite für Diamant-Galvanisierungsscheibe zum Endpolieren, die Teilenummer ist UFO-1A.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer UFO-1A.

Technischer Support