Schraubstock / C-Klemme (Bahco-Typ), Kohlenstoffstahl (S55C)

Schraubstock / C-Klemme (Bahco-Typ), Kohlenstoffstahl (S55C)
  • Mengenrabatt
[Features]
· A tool that clamps and fixes the workpiece between two opposite surfaces during workpiece machining and assembly work.
· Used for fixing and holding workpieces during welding or drilling work.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TBC-25
TBC-38
TBC-50
TBC-75
TBC-100
TBC-125
TBC-150
TBC-200
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Maximum Opening
(mm)
Jaw Depth
(mm)
Male Thread Hex Width Across Flats
(mm)
Tightening Force
(kN)
Trusco Code Mass
(g)

21.55 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

25261217.6230-2845230

22.44 €

1 6 Arbeitstage 38301219.4230-2853280

27.05 €

1 6 Arbeitstage 50361420.5230-2861420

36.99 €

1 6 Arbeitstage 75461426.4230-2870800

56.82 €

1 6 Arbeitstage 100561430.3230-28881200

76.14 €

1 6 Arbeitstage 125661735.2230-28962000

103.80 €

1 6 Arbeitstage 150761939.2230-29002850

105.51 €

1 6 Arbeitstage 200952244.1234-11744300

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Carbon steel (S55C) Features A tool for clamping/fixing workpieces between face-to-face surfaces during machining/construction work. Used for fixing and holding workpieces during welding or drilling work. Specifications Black Coating / Forged Product

Technischer Support