Teilenummer
|
---|
TSC-50S |
TSC-100S |
TSC-150S |
TSC-225S |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Overall Length (mm) | Maximum Opening (mm) | Pocket (mm) | Trusco Code | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.35 € | 1 | 6 Arbeitstage | 49 | Approx. 15 | 10 | 257-3334 | 10 | ||
3.80 € | 6 | 6 Arbeitstage | 101 | Approx. 35 | 30 | 257-3342 | 73 | ||
6.68 € | 1 | 6 Arbeitstage | 157 | Approximately 50 | 50 | 257-3351 | 167 | ||
15.87 € | 1 | 6 Arbeitstage | 220 | Approx. 90 | 75 | 257-3369 | 357 |
Loading...
Features | With the resin cover, no damage is caused to the material. You can firmly hold the material. | Specifications | Handle Part/Scissors Part: Orange Color Resin/Finishing: Black Paint |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Overall Length(mm)
Maximum Opening(mm)
Pocket(mm)
Trusco Code
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften