Teilenummer
|
---|
HS-6 |
HS-8 |
HS-9 |
HS-10 |
HS-12 |
MSE-6 |
MSE-6-60 |
MSE-7 |
MSE-7-60 |
MSE-7-90 |
MSE-9 |
MSE-9-60 |
MSE-9-90 |
MSE-10 |
MSE-10-60 |
MSE-10-90 |
MSE-12 |
MSE-12-90 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Details Type | Chuck diameter (Inch) | Height (mm) | Length (mm) | Width (mm) | Trusco Code | Mass (g/group) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
105.62 € | 3 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | Strong type | 6 | 35 | 77 | 26 | 112-8507 | 1300 | ||
148.51 € | 3 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | Strong type | 8 | 43 | 98 | 32 | 112-9732 | 2700 | ||
145.48 € | 3 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | Strong type | 9 | 57 | 114 | 38 | 112-8523 | 4500 | ||
184.36 € | 3 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | Strong type | 10 | 58 | 127 | 40 | 112-8531 | 6100 | ||
254.39 € | 3 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | Strong type | 12 | 59 | 145 | 42 | 112-8540 | 8500 | ||
89.01 € | 3 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | Standard Type | 6 | 35 | 77 | 26 | 112-7837 | 1300 | ||
111.57 € | 3 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | Standard Type | 6 | 60 | 77 | 26 | 112-9058 | 2400 | ||
104.61 € | 3 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | Standard Type | 7 | 38 | 92 | 28 | 112-7845 | 1850 | ||
126.80 € | 3 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | Standard Type | 7 | 60 | 92 | 28 | 112-9066 | 3200 | ||
184.45 € | 3 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | Standard Type | 7 | 90 | 92 | 28 | 112-9074 | 4300 | ||
110.72 € | 3 Stk. pro Packung | 1 Packung | 9 Arbeitstage | Standard Type | 9 | 45 | 107 | 34 | 112-7853 | 3100 | ||
162.75 € | 3 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | Standard Type | 9 | 60 | 107 | 34 | 112-9082 | 4100 | ||
215.89 € | 3 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | Standard Type | 9 | 90 | 107 | 34 | 112-9091 | 6100 | ||
118.07 € | 3 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | Standard Type | 10 | 50 | 107 | 36 | 112-7861 | 3600 | ||
166.04 € | 3 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | Standard Type | 10 | 60 | 107 | 36 | 112-9104 | 4600 | ||
218.41 € | 3 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | Standard Type | 10 | 90 | 107 | 36 | 112-9112 | 6500 | ||
154.46 € | 3 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | Standard Type | 12 | 53 | 125 | 42 | 112-7870 | 5500 | ||
258.72 € | 3 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | Standard Type | 12 | 90 | 125 | 42 | 112-9121 | 8900 |
Loading...
Pitch(mm) | - | Features | S45C steel, which can be easily cut for modification and features a suitable hardness, is used. Also, precise processing is performed with attention to lowering of the restoration accuracy (center runout) after reattachment and cause of attachment distortion of the master jaw. |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Details Type
Chuck diameter(Inch)
Height(mm)
Length(mm)
Width(mm)
Trusco Code
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften