Teilenummer
|
---|
THJDL-140 |
THJDL-145 |
THJDL-150 |
THJDL-155 |
THJDL-165 |
THJDL-170 |
THJDL-175 |
THJDL-180 |
THJDL-185 |
THJDL-190 |
THJDL-200 |
THJDL-210 |
THJDL-215 |
THJDL-220 |
THJDL-230 |
THJDL-240 |
THJDL-260 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | blade diameter (mm) | Trusco Code | |
---|---|---|---|---|---|---|
40.73 € | 1 | 6 Arbeitstage | 14 | 391-2434 | ||
43.39 € | 1 | 6 Arbeitstage | 14.5 | 391-2442 | ||
46.22 € | 1 | 6 Arbeitstage | 15 | 391-2451 | ||
48.83 € | 1 | 6 Arbeitstage | 15.5 | 391-2469 | ||
54.28 € | 1 | 6 Arbeitstage | 16.5 | 391-2485 | ||
56.61 € | 1 | 6 Arbeitstage | 17 | 391-2493 | ||
59.69 € | 1 | 6 Arbeitstage | 17.5 | 391-2507 | ||
57.10 € | 1 | 6 Arbeitstage | 18 | 391-2515 | ||
64.97 € | 1 | 6 Arbeitstage | 18.5 | 391-2523 | ||
68.04 € | 1 | 6 Arbeitstage | 19 | 391-2531 | ||
73.26 € | 1 | 6 Arbeitstage | 20 | 391-2558 | ||
87.04 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 21 | 391-2574 | ||
80.78 € | 1 | 6 Arbeitstage | 21.5 | 391-2582 | ||
84.06 € | 1 | 6 Arbeitstage | 22 | 391-2591 | ||
80.63 € | 1 | 6 Arbeitstage | 23 | 391-2612 | ||
89.05 € | 1 | 6 Arbeitstage | 24 | 391-2639 | ||
101.11 € | 1 | 6 Arbeitstage | 26 | 391-2671 |
Loading...
Groove Length(mm) | 85 | Overall Length(mm) | 140 | shank diameter(mm) | 13 |
---|---|---|---|---|---|
Material | High-Speed Steel (SKH) | work material | General Steel, Soft Material |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
blade diameter(mm)
Trusco Code
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften