TSL Hole Cutter (Kobalt-Bimetall)

TSL Hole Cutter (Kobalt-Bimetall)
[Features]
· Its long blade length adapts to a wide range of drilling.
· It uses a unique cobalt bimetallic blade.
· With discharge spring.
· Blades with uneven pitch achieve stable cutting and smooth drilling on wood.
[Applications]
· Work material: Steel plate, Aluminum, Casting, Plywood, Gypsum board, PVC, Steel plate (3.2 mm), Stainless steel (1.0 mm), etc.
· Effective cutting capacity: Metal 3.2 mm synthetic resin, etc.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TSL-17

Teilenummer
TSL-17
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

20.83 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Bimetall-Lochsäge blade diameter(mm) 17 shank diameter(mm) 10
Blade thickness(mm) 1.07 Effective Length(mm) 3.2 Trusco Code 231-7575
Mass(g) 60 Material (blade part) Cobalt Bimetal (SKH59) Material (center drill) High-Speed Steel (SKH51)
Features Its long blade length adapts to a wide range of drilling. It uses the manufacturer original cobalt bimetallic blade. It is equipped with a spring for discharge. Blades with uneven pitch achieve stable cutting and smooth drilling on wood. Application Work material: Steel plate, Aluminum, Casting, Plywood, Gypsum board, PVC, Steel plate (3.2 mm), Stainless steel (1.0 mm), etc.

Sie befinden sich auf der Seite für TSL Hole Cutter (Kobalt-Bimetall) , die Teilenummer ist TSL-17.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TSL-17.

Technischer Support