Teilenummer
|
---|
TTG14 |
TTG15 |
TTG16 |
TTG17 |
TTG18 |
TTG19 |
TTG20 |
TTG21 |
TTG22 |
TTG23 |
TTG25 |
TTG26 |
TTG27 |
TTG28 |
TTG29 |
TTG30 |
TTG31 |
TTG32 |
TTG33 |
TTG34 |
TTG35 |
TTG36 |
TTG38 |
TTG40 |
TTG42 |
TTG43 |
TTG45 |
TTG46 |
TTG50 |
TTG55 |
TTG60 |
TTG65 |
TTG80 |
TTG85 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | blade diameter (mm) | shank diameter (mm) | Blade thickness (mm) | Effective Length (mm) | Trusco Code | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36.38 € | 1 | 6 Arbeitstage | 14 | 10 | 2 | 4 | 352-3004 | 110 | ||
36.46 € | 1 | 6 Arbeitstage | 15 | 10 | 2.1 | 5 | 352-3021 | 120 | ||
36.46 € | 1 | 6 Arbeitstage | 16 | 10 | 2.1 | 5 | 352-3047 | 120 | ||
36.46 € | 1 | 6 Arbeitstage | 17 | 10 | 2.1 | 5 | 352-3055 | 120 | ||
36.46 € | 1 | 6 Arbeitstage | 18 | 10 | 2.1 | 5 | 352-2849 | 120 | ||
36.46 € | 1 | 6 Arbeitstage | 19 | 10 | 2.1 | 5 | 352-2822 | 120 | ||
38.46 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 20 | 10 | 2.1 | 5 | 352-3071 | 120 | |
41.58 € | 1 | 6 Arbeitstage | 21 | 10 | 2.1 | 5 | 352-2989 | 120 | ||
41.66 € | 1 | 6 Arbeitstage | 22 | 10 | 2.1 | 5 | 352-2784 | 130 | ||
41.66 € | 1 | 6 Arbeitstage | 23 | 10 | 2.1 | 5 | 352-2792 | 130 | ||
41.74 € | 1 | 6 Arbeitstage | 25 | 10 | 2.1 | 5 | 352-2814 | 140 | ||
48.47 € | 1 | 6 Arbeitstage | 26 | 10 | 2.1 | 5 | 352-2911 | 140 | ||
48.47 € | 1 | 6 Arbeitstage | 27 | 10 | 2.1 | 5 | 352-2831 | 140 | ||
48.55 € | 1 | 6 Arbeitstage | 28 | 10 | 2.1 | 5 | 352-2776 | 150 | ||
48.55 € | 1 | 6 Arbeitstage | 29 | 10 | 2.1 | 5 | 352-2857 | 150 | ||
51.00 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 30 | 10 | 2.1 | 5 | 352-2865 | 150 | |
55.46 € | 1 | 6 Arbeitstage | 31 | 10 | 2.1 | 5 | 352-2873 | 160 | ||
55.46 € | 1 | 6 Arbeitstage | 32 | 10 | 2.1 | 5 | 352-2881 | 160 | ||
55.54 € | 1 | 6 Arbeitstage | 33 | 10 | 2.1 | 5 | 352-2890 | 170 | ||
55.54 € | 1 | 6 Arbeitstage | 34 | 10 | 2.1 | 5 | 352-2504 | 170 | ||
55.54 € | 1 | 6 Arbeitstage | 35 | 10 | 2.1 | 5 | 352-2938 | 170 | ||
64.65 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 36 | 10 | 2.1 | 5 | 352-2628 | 180 | ||
64.02 € | 1 | 6 Arbeitstage | 38 | 10 | 2.1 | 5 | 352-2181 | 180 | ||
64.10 € | 1 | 6 Arbeitstage | 40 | 10 | 2.1 | 5 | 352-2202 | 190 | ||
74.37 € | 1 | 6 Arbeitstage | 42 | 10 | 2.1 | 5 | 352-2318 | 210 | ||
74.37 € | 1 | 6 Arbeitstage | 43 | 10 | 2.1 | 5 | 352-2237 | 210 | ||
74.45 € | 1 | 6 Arbeitstage | 45 | 10 | 2.1 | 5 | 352-2253 | 220 | ||
85.19 € | 1 | 6 Arbeitstage | 46 | 10 | 2.1 | 5 | 352-2261 | 220 | ||
85.48 € | 1 | 6 Arbeitstage | 50 | 10 | 2.1 | 5 | 352-2016 | 260 | ||
84.05 € | 1 | 7 Arbeitstage | 55 | 10 | 2.1 | 5 | 352-2121 | 290 | ||
108.65 € | 1 | 6 Arbeitstage | 60 | 13 | 2.1 | 5 | 352-2075 | 330 | ||
108.65 € | 1 | 6 Arbeitstage | 65 | 13 | 2.1 | 5 | 352-2351 | 360 | ||
144.92 € | 1 | 6 Arbeitstage | 80 | 13 | 2.1 | 5 | 352-2326 | 480 | ||
161.35 € | 1 | 6 Arbeitstage | 85 | 13 | 2.1 | 5 | 352-2440 | 510 |
Loading...
Product Type | Sonstige | Material (blade part) | Carbide tip | Material (center drill) | Cobalt High Speed Steel |
---|---|---|---|---|---|
Features | A masterpiece among tip hole saws. Suitable for steel sheet, stainless steel, etc. Effective cutting power of 5 mm (4 mm for TTG14). With electric drill, low-speed model recommended for holes larger than ø40. | Application | Work material: Stainless steel plate, Aluminum, Steel plate, FRP, Cast iron plate, Plywood, Synthetic resin, etc. |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
blade diameter(mm)
shank diameter(mm)
Blade thickness(mm)
Effective Length(mm)
Trusco Code
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften