• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Spitzen für Chibimomi C22GUX

Spitzen für Chibimomi C22GUX
Eine Wendeschneidplatte für Chibimomi, die zum Zentrieren und Anfasen verwendet werden kann.
[Merkmale] Sie wird zum Zentrieren von Bohrungen, zum Anfasen von Senkungen und zum Anfasen von Kanten verwendet.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
C22GUX-NK1010
C22GUX-NK2020
C22GUX-NK3030
C22GUX-NK5050
C22GUX-NK6060
C22GUX-NK8080
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
work material Coating Y/N Coating Type Material Details Edge Shape

22.69 €

12 9 Arbeitstage Aluminium[○] / Kunststoff[○]N/AOhne BeschichtungCarbide K10 typeSharp edge

22.69 €

12 6 Arbeitstage Stahl allgemein[○] / Gusseisen[○]N/AOhne BeschichtungCarbide M20 typeHoning Edge

27.56 €

12 6 Arbeitstage -VerfügbarTiNCarbide M20 typeHoning Edge

27.56 €

12 6 Arbeitstage -VerfügbarTiNCarbide K10 typeSharp edge

27.87 €

12 13 Arbeitstage Edelstahl[○]VerfügbarTiAlNCarbide M20 typeHoning Edge

31.73 €

12 13 Arbeitstage -VerfügbarTiAlNCarbide K10 typeHoning Edge

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Application Zentrierung (Positionierung) / Anfasen/horizontal Number Contained In A Packet(Piece) 12 Number of operating corners 2

Technischer Support