Spitze für die Momimen Nano ENGX040102

Spitze für die Momimen Nano ENGX040102
Einsatz für Momimen nano.
[Merkmale] Er wird zum Zentrieren von Löchern, zum Anfasen von Senkungen und zum Anfasen von Kanten verwendet.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

ENGX040102-AC15N

Teilenummer
ENGX040102-AC15N
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

34.10 €

12 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Application Zentrierung (Positionierung) / Anfasen/horizontal work material Stahl allgemein / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Kunststoff Coating Y/N Verfügbar
Coating Type AlCrN Material Details Fine-particle carbide Edge Shape Honing Edge
Number Contained In A Packet(Piece) 12 Number of operating corners 2

Sie befinden sich auf der Seite für Spitze für die Momimen Nano ENGX040102, die Teilenummer ist ENGX040102-AC15N.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer ENGX040102-AC15N.

Technischer Support