Teilenummer
|
---|
SK25-30ALR |
SK25-30ALRL |
SK25-30ASR |
SK25-30ASRL |
SK32-60ALR |
SK32-60ALRL |
SK32-60ASR |
SK32-60ASRL |
SK32-80ALR |
SK32-80ALRL |
SK32-80ASR |
SK32-80ASRL |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | blade diameter D (mm) | Overall length (L) (mm) | Number of flutes (sheet) | φd (mm) | ℓs (mm) | ℓn (mm) | Weight (g) | Compatible Tip | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
211.62 € | 1 | 6 Arbeitstage | 30 | 130 | 2 | 25 | 100 | 30 | 474 | A52GNR-2.5R~5R | ||
270.52 € | 1 | 6 Arbeitstage | 30 | 200 | 2 | 25 | 170 | 30 | 746 | A52GNR-2.5R~5R | ||
211.62 € | 1 | 6 Arbeitstage | 30 | 130 | 2 | 25 | 100 | 30 | 478 | A52GNR-0.5R~2.5R | ||
270.52 € | 1 | 6 Arbeitstage | 30 | 200 | 2 | 25 | 170 | 30 | 748 | A52GNR-0.5R~2.5R | ||
266.08 € | 1 | 6 Arbeitstage | 60 | 105 | 4 | 32 | 80 | 25 | 784 | A52GNR-2.5R~5R | ||
341.32 € | 1 | 6 Arbeitstage | 60 | 175 | 4 | 32 | 150 | 25 | 1240 | A52GNR-2.5R~5R | ||
266.08 € | 1 | 6 Arbeitstage | 60 | 105 | 4 | 32 | 80 | 25 | 798 | A52GNR-0.5R~2.5R | ||
341.32 € | 1 | 6 Arbeitstage | 60 | 175 | 4 | 32 | 150 | 25 | 1240 | A52GNR-0.5R~2.5R | ||
328.04 € | 1 | 6 Arbeitstage | 80 | 105 | 4 | 32 | 80 | 25 | 1120 | A52GNR-2.5R~5R | ||
425.42 € | 1 | 6 Arbeitstage | 80 | 175 | 4 | 32 | 150 | 25 | 1550 | A52GNR-2.5R~5R | ||
328.04 € | 1 | 6 Arbeitstage | 80 | 105 | 4 | 32 | 80 | 25 | 1100 | A52GNR-0.5R~2.5R | ||
425.42 € | 1 | 6 Arbeitstage | 80 | 175 | 4 | 32 | 150 | 25 | 1560 | A52GNR-0.5R~2.5R |
Loading...
Machining Application | Fläche / Seite | work material | Stahl allgemein / Edelstahl / Aluminium / Kunststoff | Mounting Method | Mit Griff |
---|---|---|---|---|---|
Finish category | Behandlung | Compatible Tip Material | Ohne Carbid-Beschichtung | S(mm) | 15 |
Drawing | 1 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
blade diameter D(mm)
Overall length (L)(mm)
Number of flutes(sheet)
φd(mm)
ℓs(mm)
ℓn(mm)
Weight(g)
Compatible Tip
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften