NEU, feiner Schnitt, Halterung【1-6 Stk. pro Packung】

NEU, feiner Schnitt, Halterung
[Merkmale]
2 Arten von schönen Schnittarmen, 3-Klingen und 6-Klingen.
[Merkmale]
Es unterstützt auch Hochgeschwindigkeitsschneiden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
AMNS-03
AMNS-06
AMNT-03
AMNT-06
AMPS-03
AMPS-06
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
work material Number of flutes
(sheet)
Compatible Tip Material Weight
(g)
Drawing B
(mm)
Type

427.96 €

1 10 Arbeitstage Stahl allgemein / Edelstahl / Aluminium / Kunststoff3Carbid-Beschichtung / Ohne Carbid-Beschichtung / Cermet / Diamant (PCD)49440.5NS

916.09 €

6 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage Stahl allgemein / Edelstahl / Aluminium / Kunststoff6Carbid-Beschichtung / Ohne Carbid-Beschichtung / Cermet / Diamant (PCD)49440.5NS

298.46 €

1 6 Arbeitstage Stahl allgemein / Edelstahl / Aluminium / Kunststoff3Carbid-Beschichtung / Ohne Carbid-Beschichtung / Cermet57639.5NT

916.09 €

6 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage Stahl allgemein / Edelstahl / Aluminium / Kunststoff6Carbid-Beschichtung / Ohne Carbid-Beschichtung / Cermet57639.5NT

427.96 €

1 6 Arbeitstage Edelstahl / Aluminium / Kunststoff3Carbid-Beschichtung / Ohne Carbid-Beschichtung52541.8PS

826.20 €

1 6 Arbeitstage Edelstahl / Aluminium / Kunststoff6Carbid-Beschichtung / Ohne Carbid-Beschichtung52541.8PS

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Machining Application Fläche / Seite Mounting Method Mit Griff Finish category Behandlung
A(mm) 15

Technischer Support