• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

R-Nouveau

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NK25-70R
NK32-70R
NK32-70RL
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
φd
(mm)
Overall Length L
(mm)
ℓs
(mm)
ℓn
(mm)

383.90 €

1 7 Arbeitstage 251309040

541.67 €

1 6 Arbeitstage 321309040

654.37 €

1 6 Arbeitstage 3220015050

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Application Runde Fase Maximum Blade Diameter (D)(mm) 69.2 work material Stahl allgemein / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Kunststoff
Single blade, two blades Einzelklinge Peripheral Blade Y/N N/A Coating Y/N N/A
Coating Type Ohne Beschichtung R Size (R)(mm) 5–10 Number of flutes 3
Minimum Machining Diameter Ds(mm) 42.3 Drawing 4 Compatible Tip N54GCR

Technischer Support