• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

R-Nouveau Jr.

R-Nouveau Jr.
Einschneidige auswechselbare Wendeschneidplatte zum runden Anfasen von R5 bis R10.
Fujigen's originale Negativ/Positiv-Methode wird verwendet, so dass es möglich ist, R10 in einem einzigen Arbeitsgang zu schneiden, selbst bei kompakter Bearbeitung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NK20-10R
NK25-10R
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
φd
(mm)

177.20 €

1 6 Arbeitstage 20

203.45 €

1 6 Arbeitstage 25

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Application Runde Fase Maximum Blade Diameter (D)(mm) 35.4 work material Stahl allgemein / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Kunststoff
Single blade, two blades Einzelklinge Peripheral Blade Y/N N/A Coating Y/N N/A
Coating Type Ohne Beschichtung R Size (R)(mm) 5–10 Number of flutes 1
Minimum Machining Diameter Ds(mm) 8.9 Overall Length L(mm) 120 ℓs(mm) 80
ℓn(mm) 40 Drawing 3 Compatible Tip N54GCR

Technischer Support